Publique sus productos
A-Series Specialty Windows

A-Series Specialty Windows

Traducido por Google,
Las ventanas especiales de la serie A están diseñadas para usarse solas para maximizar una vista o combinadas para crear grandes combinaciones. Hechas de madera protegida por fibra de vidrio, estas son nuestras ventanas especiales de mejor rendimiento.

Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1015
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de productosA-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows