Publique sus productos
400 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows

400 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows

Traducido por Google,
Las ventanas de guillotina doble de la serie 400 tienen dos hojas operativas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, lo que permite la ventilación en la parte superior, inferior o en ambas. La guillotina se inclina para facilitar la limpieza desde el interior de su hogar. Hecha de madera protegida por un exterior de vinilo, es nuestra ventana de guillotina doble más vendida.

Los productos de ventanas y puertas para patio de madera revestida de vinilo rígido de la Serie 400® se fabrican según especificaciones exactas. Están disponibles en siete colores exteriores estándar, en varias formas y tamaños para crear combinaciones espectaculares de ventanas y puertas para patio.

Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1010
  • Familia de productoDouble-Hung Windows
  • Grupo de productos400 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows