Publique sus productos
A-Series Awning Windows

A-Series Awning Windows

Traducido por Google,
Una combinación innovadora de madera maciza, fibra de vidrio y el innovador material compuesto Fibrex® proporciona una resistencia y estabilidad superiores, lo que hace que esta sea nuestra ventana de toldo de mejor rendimiento. Con una amplia gama de opciones de estilo que incluyen interiores de madera con acabado de fábrica, la ventana de toldo de la serie A ofrece autenticidad arquitectónica y eficiencia energética excepcional.
>
Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1013
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de productosA-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows