Publique sus productos
E-Series/Eagle® Double-Hung Windows

E-Series/Eagle® Double-Hung Windows

Traducido por Google,
Las ventanas guillotinas de la serie E tienen dos hojas operativas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, lo que permite la ventilación en la parte superior, inferior o en ambas. La guillotina se inclina para facilitar la limpieza desde el interior de su hogar. Hecha de madera protegida por un exterior de aluminio, es nuestra ventana guillotina totalmente personalizable.

Los productos de ventana de la serie E son de madera revestida de aluminio extruido y cada producto se fabrica según especificaciones exactas. Hay 50 colores exteriores estándar, 7 acabados anodizados y colores personalizados disponibles en varias formas y tamaños para crear combinaciones de ventanas espectaculares. Están disponibles interiores de madera en 10 especies, 12 opciones de acabado, persianas entre vidrios, persianas y rejillas. Los sensores de seguridad VeriLock™ se pueden integrar con sistemas de seguridad de edificios y/o sistemas de monitoreo compatibles con los transmisores Honeywell 5800.

Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1018
  • Familia de productoDouble-Hung Windows
  • Grupo de productosE-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows