Publique sus productos
E-Series/Eagle® Gliding Windows

E-Series/Eagle® Gliding Windows

Traducido por Google,
Las ventanas deslizantes de la serie E tienen una sola hoja que se desliza horizontalmente para permitir una ventilación completa de arriba a abajo. Debido a que la guillotina no se abre hacia afuera, son una excelente opción para habitaciones que dan a pasillos, porches o terrazas. Hecha de madera protegida por un exterior de aluminio, es nuestra ventana corredera totalmente personalizable.

Los productos de ventana de la serie E son de madera revestida de aluminio extruido y cada producto se fabrica según especificaciones exactas. Hay 50 colores exteriores estándar, 7 acabados anodizados y colores personalizados disponibles en varias formas y tamaños para crear combinaciones de ventanas espectaculares. Están disponibles interiores de madera en 10 especies, 12 opciones de acabado, persianas entre vidrios, persianas y rejillas. Los sensores de seguridad VeriLock™ se pueden integrar con sistemas de seguridad de edificios y/o sistemas de monitoreo compatibles con los transmisores Honeywell 5800.

Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1019
  • Familia de productoHorizontal Sliding Windows
  • Grupo de productosE-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows