Publique sus productos
Tocador de madera color Niebla con espejo abatible y joyero
Tocador de madera color Niebla con espejo abatible y joyero
Tocador de madera color Niebla con espejo abatible y joyero
Tocador de madera color Niebla con espejo abatible y joyero
Tocador de madera color Niebla con espejo abatible y joyero
Tocador de madera color Niebla con espejo abatible y joyero
    Archivados

    Tocador de madera color Niebla con espejo abatible y joyero

    Tocador gris con joyero modelo 7001 Angel Cerdá S.L. Tocador de diseño moderno fabricado con tapa de DM lacado en RAL7044 Niebla Brillo y una original estructura de patas de madera chapada en nogal de 0,5mm de espesor. Gracias a su cajón lateral con sistema de cierre soft-closing y espejo abatible con joyero, este mueble tocador es ideal para mantener todo en su sitio, así como para disfrutar de forma relajada y tranquila de tu momento de cuidado personal. Por su diseño de espejo oculto abatible, este tocador también puede contar con una doble funcionalidad como escritorio o mesa de apoyo en tu dormitorio. • ESTILO: Este tocador aportará un toque moderno a cualquier tipo de estancia, con un acabado ideal para aportar elegancia y sofisticación a tu dormitorio. • MULTIESTANCIA: Versátil y funcional, su diseño permite que encaje en cualquier espacio. • CALIDAD: Todos nuestros tocadores están fabricados con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Este original tocador gris con espejo abatible y joyero, es la opción perfecta si lo que buscas es elegancia y sencillez, a la vez que practicidad para tu zona de descanso o vestidor. • FUNCIONALIDAD: El estilo minimalista y moderno de este escritorio, aporta amplitud y sensación de calidez al espacio, así como la mayor funcionalidad gracias su versatil espejo abatible, que lo convierte en un mueble auxiliar multifuncional, perfecto para utilizar también como escritorio. "
    Especificaciones
    • DM lacado en Gris. patas de madera chapada en nogal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7001-tocador-moderno-gris-niebla-espejo-abatible-joyero-nogal-dresser-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDresser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioNogal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje