Publique sus productos
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
SEPS2BIM

M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves

4.2 de 5 estrellas4.2(18 reseñas)
Traducido por Google,
Unidad fija, de alambre, estantería. La unidad tiene estantes totalmente ajustables construidos en acero inoxidable. Para uso en áreas de almacenamiento de propósito general. Las estanterías se proporcionan en varios tamaños y configuraciones. El precio provisto es para una unidad de aproximadamente 74" de alto x 18" de profundidad x 48" de ancho con cuatro estantes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM2055
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1880
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles