Los silenciadores SHF están diseñados para usarse con sistemas de ventilación natural o mecánica. Fabricados íntegramente en poliestireno, pueden equiparse en su parte frontal con entradas de aire autorregulables o con control de humedad de Anjos.
Cumplen con los requisitos de aislamiento acústico de 40 dB.
Los silenciadores SHF se adaptan a todas las paredes con aislamiento interno situadas encima de los marcos de las ventanas.
Dos métodos de fácil instalación:
- Aislamiento interior de la pared interior con funda de ajuste
- Con panel frontal inspeccionable y desmontable para facilitar el mantenimiento (según el lugar de instalación).
En este último caso, los paneles frontales del SHF se pueden pintar o empapelar para que combinen con cualquier estilo de interior.
Instalación:
Coloque el silenciador encima de una ventana antes de instalar el aislamiento.
Perfore una ranura de 354 × 12 mm en el marco de la culata. Si se va a insertar a presión un manguito MPR en la parte inferior del silenciador, perfore una ranura de 365 × 20 mm en el marco de la culata.
Coloque el silenciador sobre el marco de la culata y contra la pared. Selle el espacio entre la parte inferior del silenciador y el marco de la culata con una junta de espuma o silicona.
Fije el silenciador con los dos soportes de montaje ubicados en los laterales.
Instale el aislamiento, asegurándose de cubrir las superficies frontal y lateral del silenciador SHF para evitar puentes térmicos.
El manguito MPR insertado a través del aislamiento debe extenderse al menos 10 mm dentro del silenciador. Este manguito permite utilizar el silenciador en placas de yeso aisladas (de 80 mm + 10 mm a 100 mm + 10 mm). Se recomienda proporcionar un segundo manguito de ajuste para mayores espesores de aislamiento.
Coloque la placa frontal y atornille la entrada de aire al manguito de ajuste MPR.
Atornille la rejilla de aluminio GAE2A BL al extremo exterior.