Publique sus productos
104 Adjustable Swivel Ring, Split Type

104 Adjustable Swivel Ring, Split Type

Traducido por Google,

Rango de tamaño: 3/4" a 8"

Material: hierro maleable, acero al carbono

Acabado: liso o zincado (galvanizado en caliente opcional)

Servicio: Recomendado para suspensión de tuberías estacionarias no aisladas.

Temperatura Máxima: 450° F

Aprobaciones: Cumple con la Especificación Federal AA-1192A (Tipo 6), WW-H-171-E (Tipo 6), ANSI/MSS SP-69 y MSS SP-58 (Tipo 16).

Características:

  • Las características de ahorro de mano de obra en la instalación superan por completo el pequeño costo adicional.
  • El colgador puede instalarse antes de la suspensión de la tubería.
  • La bisagra descentrada proporciona asiento para la tubería durante la instalación.
  • El pasador de bloqueo tipo cuña se funde de forma inseparable en la sección con bisagras, tamaños de 2-1/2" y más grandes.
  • El anillo giratorio ajustable es autoblocante; previene el aflojamiento debido a la vibración; mantiene el paso adecuado de la tubería.
  • El anillo de retención de alambre evita la separación del vástago giratorio del anillo del tubo antes de la instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaanvil-fig-104
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de productosPipe Rings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos