Publique sus productos
Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Traducido por Google,

El calentador de agua a gas comercial tipo tanque Conservationist® BPD-80 está diseñado para aplicaciones tales como pequeños edificios de oficinas y apartamentos dúplex. El BPD-80 cuenta con un diseño de ventilación eléctrica directa con un ventilador instalado de fábrica. El soplador permite la operación de ventilación directa de combustión sellada con ventilación separada y toma de aire desde el exterior de la estructura. El BPD-80 ofrece versatilidad de instalación al permitir tramos de ventilación y admisión de hasta 50 pies, usando 3? Tubería de PVC cédula 40.

Características

  • El tubo de inmersión del difusor DynaClean™ ayuda a reducir la acumulación de cal y sedimentos y maximiza la producción de agua caliente.
  • El revestimiento de vidrio Blue Diamond® proporciona una resistencia a la corrosión superior en comparación con el revestimiento de vidrio estándar de la industria.
  • La ignición de superficie caliente tiene una superficie de ignición de estado sólido que no vibra ni se apaga.
  • Válvula de drenaje de latón de flujo mejorado
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-bpd-btf_conservationist
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosConservationist Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Gas Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica