Publique sus productos
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Traducido por Google,
    Los calentadores de agua a gas Conservationist® brindan una eficiencia térmica del 80% para una variedad de aplicaciones de uso liviano: edificios de oficinas, apartamentos dúplex/cuatriplex y más. Cuentan con cierre de seguridad automático y revestimiento de vidrio PermaGlas® que evita la corrosión del tanque para brindar años de agua caliente confiable.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaosmith-bt
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosConservationist BT Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Gas Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica