Publique sus productos
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Traducido por Google,
Los calentadores de agua con quemador alimentado por volumen pequeño Conservationist® son ideales para aplicaciones comerciales, con entradas de hasta 740,000 BTU. Brindan una excelente eficiencia térmica del 80 %, gracias a una cámara de combustión sellada que reduce la pérdida de calor. Otras innovaciones incluyen controles completamente automáticos y un puerto de inspección para monitorear la llama durante la operación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-btp_small-volume
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosConservationist Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Gas Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica