Publique sus productos
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Gold Xi DVE muestra información operativa y de diagnóstico detallada. Aparecen mensajes de falla o alerta si ocurre un problema operativo. Últimos 9 mensajes de falla y alerta guardados con marca de tiempo. El sistema de control reduce automáticamente el punto de referencia operativo en un valor programado durante períodos de tiempo definidos por el usuario. Ayuda a reducir los costos operativos durante los períodos de baja demanda o desocupados.

    • Los elementos Incoloy resisten la corrosión, lo que resulta en una eficiencia a largo plazo y protección contra daños
    • Fusible del circuito de alimentación para la protección del sistema
    • El tanque revestido de vidrio proporciona una protección duradera contra la corrosión
    • Tamaño disponible de 50 galones a 119 galones
    Especificaciones
    • Specifications

      Recovery Cap 100°F Rise: 25 - 221
      Gallon Capacity: 50 - 120
      Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08
      KW Input: 6 - 54
      Number of Elements: 3 - 9
      Dimensions

      Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395
      Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaosmith-dve
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosGold Xi Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica