Publique sus productos
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Traducido por Google,
    La serie Master-Fit® BTR con compuerta de tiro automática proporciona un rendimiento excepcional y la máxima flexibilidad de instalación tanto para construcciones nuevas como para aplicaciones de reemplazo. Múltiples opciones para la colocación de conexiones de agua y espacios reducidos de instalación son características adicionales fáciles de instalar.
    • La compuerta de tiro automática Effikal minimiza la pérdida de calor en modo de espera para lograr una eficiencia térmica del 80 %
    • Conexiones de entrada/salida ubicadas en la parte superior, delantera y trasera para una mayor flexibilidad de instalación
    • Las unidades que ahorran espacio son hasta un pie más cortas que los modelos a los que reemplazan
    • Se instala solo, con colector o conectado a tanques de almacenamiento
    Especificaciones
    • (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Master-Fit® model # _____________ or equal, with a storage capacity of __________ gallons, an input rating of ___________________ BTUs per hour, a recovery rating of_________ gallons per hour (gph) at 100ºF rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall be protected against overheating caused by the buildup of scale, film and other sediment by a self-cleaning device, positioned inside the tank so that it directs the flow of inlet water to keep precipitated solids in suspension so that they are removed from the water heater on that or successive draws. Glasslined water heater(s) shall also be protected against electrolytic corrosion by multiple factory-installed anode rods. In addition, water heater(s) shall: 1) Be equipped with an integrated control system consisting of a 180ºF adjustable thermostat with upper and lower sensing bulbs. 2) Be equipped with intermittent electronic ignition, a manual reset gas shutoff device, a gas pressure regulator, factory-installed, CSA Certified and ASME Rated T&P relief valve and 2-3/4˝ x 3-3/4˝ tank inspection port. 3) Be design-certified by UL (Underwriters Laboratories) to current edition of ANSI Z.21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage-type water heaters. 4) Meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition of ASHRAE/ IESNA 90.1. 5) Have a 3-year limited warranty against corrosion as outlined in the written warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaosmith-btr
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosMaster-Fit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Gas Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica