Publique sus productos
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Traducido por Google,

Calentador de agua a gas de condensación modulante no ASME

Hasta un 99 % de eficiencia térmica mediante la modulación de la entrada de combustible para satisfacer la demanda variable de agua caliente sanitaria

optiTHERM® para una eficiencia térmica óptima:

  • Entradas máximas de 300 000 a 500 000 BTU/h
  • Relación de cobertura de hasta 6:1
  • Modulación total desde tan solo 80 000 BTU/h
  • Capacidades de 119/125 galones
  • Hasta un 99 % de eficiencia térmica
  • NUEVA ventilación frontal
  • NUEVA presión mínima de suministro de gas 3.5" WC (NAT) y 8" WC (LP)
  • Sistema automatizado de protección contra la corrosión catódica
  • SIN BARRAS DE ÁNODO DE SACRIFICIO
  • Garantía de cinco años del tanque/intercambiador de calor
  • Operación ultra baja de NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interfaz de usuario LCD con interfaz BMS opcional
  • Aislamiento Ecomate®
  • Ventilación de PVC/CPVC/ABS: longitud de ventilación de potencia máxima de 240'
  • Intercambiador de calor/recipiente de agua de vidrio fusionado con acero
  • Operación Stealth Quiet™
  • Cabe a través de una puerta de 36 pulgadas
  • Kit de ventilación concéntrica disponible

  • Calentador de agua a gas de condensación modulante ASME

    Hasta un 99 % de eficiencia térmica mediante la modulación de la entrada de combustible para satisfacer la demanda variable de agua caliente sanitaria

    optiTHERM® para una eficiencia térmica óptima:

  • Entradas máximas de 300 000 a 500 000 BTU/h
  • Relación de cobertura de hasta 6:1
  • Modulación total desde tan solo 80 000 BTU/h
  • Capacidades de 119/125 galones
  • Hasta un 99 % de eficiencia térmica
  • NUEVA ventilación frontal
  • NUEVA presión mínima de suministro de gas 3.5" WC (NAT) y 8" WC (LP)
  • Sistema automatizado de protección contra la corrosión catódica
  • SIN BARRAS DE ÁNODO DE SACRIFICIO
  • Garantía de cinco años del tanque/intercambiador de calor
  • Operación ultra baja de NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interfaz de usuario LCD con interfaz BMS opcional
  • Aislamiento Ecomate®
  • Ventilación de PVC/CPVC/ABS: longitud de ventilación de potencia máxima de 240'
  • Intercambiador de calor/recipiente de agua de vidrio fusionado con acero
  • Operación Stealth Quiet™
  • Cabe a través de una puerta de 36 pulgadas
  • Kit de ventilación concéntrica disponible
  • Especificaciones
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaoptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-300-500-GEN2
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosoptiTHERM®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters