Publique sus productos
Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

Traducido por Google,
Los modelos de aceite de Conservationist® Duraclad son ideales para aplicaciones comerciales medianas (hasta 700,000 Btu/hora de entrada). Los modelos más grandes tienen una bomba de dos etapas opcional para usar con tanques de almacenamiento de aceite bajo el nivel del suelo. Y cada modelo cuenta con dos orificios de limpieza para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-cof_duraclad
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosConservationist Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 46
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica