Publique sus productos
Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Traducido por Google,

Los calentadores de agua de condensación Cylcone XL han sido diseñados para brindar años de servicio confiable y cuentan con tecnología líder en la industria. Los modelos están disponibles desde 750 000 hasta 1 000 000 Btu/h y todos ofrecen eficiencias térmicas del 97 %. Los intercambiadores de calor primario y secundario brindan una vida útil óptima y maximizan las transferencias de calor.

Características

SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE CON
PANTALLA TÁCTIL E ICOMM
CONECTIVIDAD A BORDO*
• Exclusivo sistema de control de pantalla táctil a color diseñado por AO Smith
• La pantalla proporciona información detallada sobre el estado del calentador de agua
• Control de temperatura preciso ajustable de 90 a 180 grados
• Diagnósticos integrados
• Información del historial de ejecución
• Cyclone XL viene estándar con conectividad iCOMM Wi-Fi integrada. Supervisar de forma remota y
ajuste el calentador de agua a través de la aplicación AO Smith. Conectividad sin cargo mediante Wi-Fi o Ethernet
conexión.
• La función de respuesta inteligente a la demanda (IDR) detecta grandes extracciones de agua y automáticamente
ajusta el punto de ajuste del diferencial. Esta característica aumenta el agua caliente disponible cuando está
más necesitaba.

CÁMARA DE COMBUSTIÓN SUMERGIDA, CON PRIMARIO DE ACERO INOXIDABLE Y
INTERCAMBIADORES DE CALOR SECUNDARIOS
• Ubicado en el centro del tanque, rodeado de agua para eliminar virtualmente la pérdida de calor radiante
de la cámara
• Encendido por chispa directa
• Los intercambiadores de calor primario y secundario están construidos en acero inoxidable, con grandes
superficies para maximizar la transferencia de calor al agua
• Los gases de combustión calientes salen del intercambiador de calor primario a través de un secundario
intercambiador de calor, elevando aún más la eficiencia antes de que se ventilen los gases. Por este punto,
los gases de escape son lo suficientemente fríos para ser ventilados de manera segura a través de PVC de bajo costo Schedule 40
tubo.
• Construcción ASME



Especificaciones
  • SPECIFICATION

    (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Cyclone XL model # _________ or equal, minimum 97% thermal efficiency, a storage capacity of 120 gallons, an input rating of __________ BTUs per hour, a recovery rating of ___________ gallons per hour (gph) at 100°F rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall: 1. Modulating gas burner that automatically adjusts the input based on demand. 2. Powered anodes that are non sacrificial and maintenance free. 3. Have seamless glass-lined steel tank construction, with glass lining applied to all water-side surfaces after the tank has been assembled and welded; 4. Meets the thermal efficiency and/or standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition of ASHRAE/ IES 90.1; 5. Have foam insulation and a CSA Certified and ASME rated T&P relief valve; 6. Have a down-fired power burner designed for precise mixing of air and gas for optimum efficiency, requiring no special calibration on start-up; 7. Be approved for 0˝ clearance to combustibles.
    The control shall be an integrated solid-state temperature and ignition control device with integral diagnostics, graphic user interface, fault history display, and shall have digital temperature readout. No charge connectivety shall be provided allowing for remote viewing and fault notificaion via app. 1. All models are design certified by Underwriters Laboratories (UL), Inc., according to ANSI Z21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage type water heaters; 2. Meet the
    thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition ASHRAE/IES 90.1. Complies with SCAQMD Rule 1146.2 and other air quality management districts with similar requirements for low NOx emissions.
    750,000 - 1,000,000 BTU Input: For Standard Power Venting: Water heater(s) shall be suitable for standard power venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping. For Power Direct Venting: Water heater(s) shall be suitable for power direct venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping and 100 ft. equivalent feet of intake air piping.
    Operation of the water heater(s) in a closed system where thermal expansion has not been compensated for (with a properly sized thermal expansion tank) will
    void the warranty.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-cyclone_XL
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosCyclone Mxi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-12
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)80.75
  • Ancho (pulgadas)34.5
  • Profundidad (pulgadas)44.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Gas Heaters