Publique sus productos
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
Archivados

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-den
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosDura-Power
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters