Publique sus productos
Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Traducido por Google,

La serie 510 es ideal para aplicaciones residenciales/comerciales como pequeños restaurantes y salones de belleza. Al utilizar aleación de cobre HRS35 para la tubería del intercambiador de calor, la serie 510 también es adecuada para usos residenciales más pesados, como calefacción de espacios o sistemas de recirculación domésticos. Se incluye un control remoto como característica estándar. Ofrece un tambor intercambiador de calor más grueso y utiliza cobre HRS (resistente al calor) para la tubería del intercambiador de calor. Ofrece una variedad de opciones de instalación: interior, exterior y ventilación directa. También incluye un puerto de control de bomba, lo que garantiza un funcionamiento eficiente de todas las bombas de circulación. Sistema Easy-Link con capacidad para hasta 4 unidades.

El calentador de agua sin tanque ATO-510-N usa hasta 199,000 BTU/h de gas natural para brindar un suministro ilimitado de agua caliente para una casa de 2.5 baños en climas del norte y hasta una casa de 4 baños en climas del sur (un cabezal de ducha por bañera). El ATO-510-N tiene calificación ENERGY STAR® con un factor de energía uniforme de 0,80. Con una garantía limitada de 15 años líder en la industria, el calentador de agua sin tanque ATO-510-N brinda años de agua caliente a través de la innovación y la calidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith_ATO-510N
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de productosTankless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.25
  • Ancho (pulgadas)13.75
  • Profundidad (pulgadas)9.5
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters