Publique sus productos
Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

Traducido por Google,

LIGERO
• Construido con un marco de metal resistente
• Utiliza los 199 000 BTU más livianos de la industria
calentador sin tanque de condensación de alta eficiencia
EXPANDIBLE
• Múltiples diseños e instalaciones
configuraciones
• Hasta 597 000 BTU en un solo sistema de rack
• Capaz de vincular hasta 20 calentadores junto con
sistema multienlace

Especificaciones
  • LIGHTWEIGHT
    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 1,194,000 BTU on a single rack
    system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year limited heat exchanger
    • 5 year limited tankless parts
    • 1-year limited rack parts

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTankless-rack-systems-Back-to-back
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de productosTankless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment