Publique sus productos
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Traducido por Google,

El diseño de montaje en pared le permite vincular hasta 20 calentadores junto con un sistema de enlace múltiple. Hasta 597 000 BTU en un solo sistema de rack. Reduzca los costos de instalación con tres simples conexiones (agua fría, agua caliente y gas)


Especificaciones
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de productosTankless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-18
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment