Publique sus productos
Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
Traducido por Google,

Professional Prestige® ProTerra™ Hybrid Electric con LeakGuard™ es el calentador de agua más eficiente disponible.

Eficiencia

  • Hasta 4.0 UEF reduce el costo operativo
  • Clasificación ENERGY STAR®

Actuación

  • Ofrece agua caliente más rápido que la mayoría de los calentadores de agua eléctricos estándar
  • Rango de operación ambiental: 37-145° F es el más amplio de su clase, ofreciendo más días de operación HP al año; diseñado para cumplir con las especificaciones climáticas del norte (nivel 4)

Fácil instalación

  • Conexiones laterales de fácil acceso
  • Acceso rápido a la caja de conexiones eléctricas
  • Reemplaza fácilmente un calentador de agua eléctrico estándar

Integración

  • Pantalla LED con alerta de sensor de agua incorporado con alarma sonora1
  • La tecnología EcoNet® WiFi-connected2 integrada y la aplicación móvil gratuita brindan a los usuarios control sobre el calentador de agua, lo que permite personalizar la temperatura, la configuración de vacaciones, el ahorro de energía y el monitoreo del sistema en casa o fuera. Visite Rheem.com/hybridsolutions
  • El sistema integrado de detección y prevención de fugas con válvula de cierre automático de agua instalada de fábrica limita las fugas a no más de 20 onzas de agua
  • El sistema de detección de fugas incorporado LeakSense™ detecta cualquier fuga grande o pequeña, interna o externa
Especificaciones
    • 40, 50, 65 and 80-Gallon Capacities
    • 208-240 Volt / 1 PH
    • Electric
Especificaciones técnicas
  • Referenciaproterra-hybrid-electric-water-heater
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosResidential Hybrid Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos