Publique sus productos
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier

    Traducido por Google,

    El modelo Classic es una de las viviendas residenciales con mayor eficiencia energética del mercado.

    Diseñado para sótanos y otros espacios acondicionados, presenta una configuración vertical y un diseño de flujo descendente. Su ventilador de alta capacidad mueve el aire de una manera que ninguna unidad convencional pequeña puede lograr.

    Aplicaciones ideales

    • sótanos
    • espacios de acceso restringido
    • Garajes
    • Cines en casa
    • Talleres
    • salas de armas
    • salas de ejercicios
    Especificaciones
      • Part Number: 4044710
      • Pint Capacity: 116 pints / 14.5 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 540 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.5 amps @ 65°F and 60% RH
      • Average Sound Level: 60 dBA
      • Operating Temperature: 56°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard controls

      Basement Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,900 sq. ft. (29,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,700 sq. ft. (27,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft. (25,000 cu. ft.)

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 116 pints/day
      • Efficiency: 7.27 pints/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 76 pints/day
      • Efficiency: 5.9 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 19.50"W × 15.50"H × 1.75"D
      • Part Number: 4039391
      • Unit Dimensions: 20"W × 36"H × 17"D
      • Unit Weight: 110 lbs.
      • Shipping Dimensions: 24"W × 44"H × 21"D
      • Shipping Weight: 117 lbs.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanta-fe-classic-standalone-dehumidifier
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de productosStandalone Dehumidifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniClass Dehumidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica