Publique sus productos
Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier
AprilAire

Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier

Traducido por Google,

Potente y versátil. Está listo para transformar tu espacio.

Nuestro deshumidificador más versátil y eficiente energéticamente, el Oasis105, es perfecto para una amplia gama de aplicaciones en sótanos, áticos y espacios reducidos. Cuenta con controles digitales integrados, ventilador de velocidad variable, sistema de desconexión por punto de rocío y un desagüe de condensado de presión positiva que requiere poco mantenimiento.

Aplicaciones ideales

  • sótanos
  • espacios de acceso restringido
  • Garajes
  • Cines en casa
  • Talleres
  • salas de armas
  • salas de ejercicios
  • Casa nueva
  • Comercial
Especificaciones
    • Part Number: 4044510
    • Pint Capacity: 102 pints / 12.75 gallons @ 80°F and 60% RH
    • Power: 732 watts @ 65°F and 60% RH
    • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
    • Current Draw: 6.1 amps @ 65°F and 60% RH
    • Blower: 280 CFM up to 1" WG
    • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
    • Control Type: Onboard digital controls with low voltage terminal block

    Crawl Space Sizing

    • Tightly sealed: Up to 3,300 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,900 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft.

    Basement Sizing

    • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,400 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,200 sq. ft.

    Performance at 80°F and 60% RH

    • Water Removal: 102 pints/day
    • Efficiency: 7.5 pints/kWh

    Performance at 65°F and 60% RH

    • Water Removal: 67 pints/day
    • Efficiency: 5.95 pints/kWh

    Air Filter

    • MERV-13 filter
    • Size: 14.00"W × 12.00"H × 1.00"D
    • Part Number: 4042005
    • Unit Dimensions: 24"W × 14.5"H × 16"D
    • Unit Weight: 59 lbs.
    • Shipping Dimensions: 26.5"W × 18.75"H × 18.6"D
    • Shipping Weight: 75 lbs.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasanta-fe-oasis105-standalone-dehumidifier
  • Familia de productoDehumdification
  • Grupo de productosStandalone Dehumidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
  • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanical Dehumidification Units
  • Número OmniClass23-33 27 13
  • Título OmniClass Dehumidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica