Publique sus productos
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish

    ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish

    Traducido por Google,

    LA OPCIÓN ECOLÓGICA IMPULSADA POR EL RENDIMIENTO

    Arbor Wood es una alternativa ecológica a las terrazas compuestas, tratadas químicamente o de madera exótica. Debido a que la madera modificada térmicamente es menos propensa a la absorción de agua, expansión/contracción, pudrición y descomposición, las maderas que normalmente no son adecuadas para aplicaciones en exteriores pueden tener una larga vida útil.

    Especificaciones
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermally-modified-wood-decking-natrl-ash-no-finish
    • Familia de productoThermally Modified Wood Decking
    • Grupo de productosNatrl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_37
    • Descripción Uniclass 2015Hardwood deck boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 15
    • Título OmniClass Wood Structural Floor Decks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica