Publique sus productos
ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

Traducido por Google,

LA OPCIÓN ECOLÓGICA IMPULSADA POR EL RENDIMIENTO

Arbor Wood es una alternativa ecológica a las terrazas compuestas, tratadas químicamente o de madera exótica. Debido a que la madera modificada térmicamente es menos propensa a la absorción de agua, expansión/contracción, pudrición y descomposición, las maderas que normalmente no son adecuadas para aplicaciones en exteriores pueden tener una larga vida útil.

Especificaciones
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    FINISHES

    It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciathermally-modified-wood-decking-natrl-red-oak-no-finish
  • Familia de productoThermally Modified Wood Decking
  • Grupo de productosNatrl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_37
  • Descripción Uniclass 2015Hardwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Decking

Disponibilidad en regiones

Norteamérica