Publique sus productos
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking

    Humboldt Sawmill Redwood Decking

    Traducido por Google,
    HERMOSO. CÁLIDO. DURADERO.

    ¿Por qué elegir la madera de secuoya?

    La auténtica secuoya roja procedente de bosques bien gestionados del norte de California es un recurso natural y renovable que puede utilizarse en numerosos proyectos de construcción aptos para madera blanda. La secuoya roja puede sustituir al cedro rojo occidental y otras especies de madera blanda similares. Los productos de secuoya roja incluyen tablas, revestimientos, tarimas, cercas, madera aserrada y vigas, que pueden utilizarse para construir terrazas, cercas, estructuras de jardín, paisajismo, revestimientos y paneles, estructuras de madera y un sinfín de otros proyectos interiores y exteriores. Pocos materiales de construcción exhiben la combinación de belleza natural, calidez, durabilidad y versatilidad inherentes a la auténtica secuoya roja. La secuoya roja se trabaja con facilidad con herramientas de carpintería convencionales y acepta pinturas, tintes y otros acabados con gran facilidad. Pero es su intenso color rojo lo que la convierte en legendaria. Cada tabla de secuoya roja es única. Tal distinción no puede ser igualada por productos alternativos artificiales.

    Tarima de madera de secuoya

    Las tarimas de secuoya de Humboldt Sawmill son uno de los materiales de construcción más finos y resistentes que ofrece la naturaleza, con una resistencia al corte hasta cinco veces mayor que la de las tarimas de plástico y composite. Toda esta resistencia y durabilidad se combinan en una madera ligera y fácil de trabajar, lo que ayuda a reducir los costos generales de construcción. Ningún otro material para tarimas, especialmente las alternativas artificiales, puede igualar la belleza natural, la durabilidad, la resistencia y la calidez de las tablas y accesorios de secuoya auténtica. Además, las tarimas de secuoya de Humboldt Sawmill son hermosas. Su color intenso y cálido, junto con su veta, envejecen con elegancia. Las tarimas de secuoya también presentan una propagación de llama de Clase B y están aprobadas para su uso sin restricciones en las zonas de riesgo de incendio de interfaz urbano-forestal (WUI) de California.

    Especificaciones
    • Redwood Decking

      Humboldt Sawmill redwood decking is available in the following options:

      • Dimension
        • 2×4
        • 2x6
        • 2x8
      • Length
        • 8-20′
      • Grades Available
        • Superior Heart, Superior Common, Construction Heart, Clear, B Grade, Heart B, Heart Clear
      • Finish Characteristics
        • PAD* S4S**

      *Partially air dried

      **Surfaced four sides

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahumboldt-sawmill-redwood-decking
    • Familia de productoHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Grupo de productosRedwood Deck Boards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Decking
    • Número OmniClass23-13 39 23 15
    • Título OmniClass Wood Decking Roofing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica