Publique sus productos
NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

Traducido por Google,

MADERA AUTÉNTICA. MÁS SEGURA.

Arbor Wood ahora está disponible con SaferWood Thermex-FR de Chemco, Inc. Desde 1981, este tratamiento ignífugo para exteriores líder en la industria hace que la madera sea "resistente a la ignición" tras haber superado extensas pruebas de combustión superficial y resistencia a la intemperie según lo exigen las normas ASTM y los códigos de construcción modelo, que incluyen:

  • Código Internacional de Construcción [IBC]
  • Código Residencial Internacional [IRC]
  • Código Internacional de Interfaz Urbana y Forestal [IWUIC]

Arbor Wood con SaferWood Thermex-FR cumple con el Capítulo 7A WUI del Código de construcción de California [CBC] y el Código residencial de California [CRC], y está listado por CALFIRE SFM.

Arbor Wood se enorgullece de asociarse con SaferWood para ofrecer revestimientos y terrazas Thermowood FRTW de primera calidad. Los productos SaferWood son muy solicitados y especificados por arquitectos, diseñadores y promotores inmobiliarios líderes, y aceptados por las autoridades competentes en materia de códigos y bomberos gracias a su excelente apariencia, rendimiento comprobado, durabilidad y reputación de alta calidad constante.

Especificaciones
  • TESTING AND TECHNICAL CREDENTIALS

    • Ignition Resistant (IR) per 2018 IWUIC Section 503.2, Item 3, FRTW
    • Fire Retardant (FR) pressure treatment per 2018 IBC 2303.2.1
    • Class A Fire-Test Response per ASTM E84/UL 723 Extended 30 Minutes
    • ASTM E2768, Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials
    • ASTM D2898 Accelerated Weathering: “800 inch rain test” before ASTM E2768.
    • ICC-ES Certified ESR-1159 (USA)
    • ICC-ES Certified ESL-1021 (Canada)
    • CAN/ULC S102: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies
    • U.S. Navy QPL under performance specification MIL-L-19140E Lumber & Plywood, Fire Retardant Treated.
    • ThermoWood FC certificates
Especificaciones técnicas
  • Referencianatrl-pine-decking-with-saferwood-thermex-fire-retardant-thermowood
  • Familia de productoSaferWood Thermex-FR
  • Grupo de productosFire-Retardant Decking
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_67
  • Descripción Uniclass 2015Preservative, additives and fire-retardant treatments
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 05 73.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Retardant Wood Treatment
  • Número OmniClass23-15 21 23 15 11 11
  • Título OmniClass Fire Retardant Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica