Publique sus productos
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    Traducido por Google,
    Un banco de madera en forma de barco, provisto de empuñaduras de cuero.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArc
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)212
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS