Publique sus productos
Mortuary Coolers & Body Boxes

Mortuary Coolers & Body Boxes

Traducido por Google,
Cámaras frigoríficas y cajas de carrocería de envío rápido diseñadas para capacidad de varias carrocerías.
Especificaciones
  • Walk-Ins

    • Manufactured with high R-value foamed in place panels
    • Standard latch 4" thick panels
    • Digital temperature display
    • 40"- 48" doors available upon request

    Body Boxes

    • Manufactured with high R-value foamed-in-place panels
    • Self-sealing magnetic door
    • 3" thick panels
    • Optional casters installed for mobility
    • More sizes available upon request
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMortuary_coolers_body_boxes
  • Familia de productoCooler
  • Grupo de productosWalk-In Cooler
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Refrigerador
  • Código ETIMEC000628
  • Nombre ETIMRefrigerator
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_71
  • Descripción Uniclass 2015Refrigeration systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 78 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMortuary Refrigerators
  • Número OmniClass23-21 21 17 11
  • Título OmniClass Commercial Refrigerated Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica