Adhesivo de color blanquecino modificado con alto contenido de polímeros, formulado específicamente para tener propiedades mejoradas de resistencia al deslizamiento y deformabilidad necesarias para la fijación de losetas y piedra en sustratos que están sujetos a deformación y/o vibraciones. El refuerzo de fibra aumenta aún más la fuerza de unión e impide la propagación de grietas en el material compuesto.
ArdiFlex S2 se utiliza para fijar baldosas de cerámica, vitrificadas y completamente vitrificadas, mosaicos de vidrio, porcelana, terrazo, baldosas de metal o vidrio, piedra natural que no mancha y piedra de ingeniería. El adhesivo fijador es resistente al agua y apto para su uso en piscinas.
CARACTERISTICAS
• Fibra reforzada para un alto rendimiento y resistencia
• Altamente deformable, se adapta al movimiento diferencial de la cubierta y el sustrato
• Buena resistencia al deslizamiento necesaria para la colocación de revestimientos cerámicos de gran formato
• Tiempo abierto extendido
• Espesor del lecho de hasta 15 mm ø adecuado para colocar baldosas en sustratos irregulares
• Excelente adherencia a diversos materiales de construcción
• Excelente resistencia al agua y las heladas
• Excelente adherencia a la tracción y al cizallamiento
• Fácil mezcla, aplicación suave y mejor trabajabilidad
• Cumple con EN 12004: 2017 de clase C2TES2
• Cumple con los requisitos de IS 15477: 2004 Tipo 2
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |