Publique sus productos
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles
JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    JOURNEY - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    Traducido por Google,

    Una prestigiosa colección arraigada en el vínculo entre el hombre y la naturaleza, que aúna diseño y materia para crear ambientes acogedores que combinan las tendencias contemporáneas con una sensación auténtica y tranquilizadora.

    Tonos y colores para ambientes residenciales o comerciales acogedores, inculcando una relajante sensación de alivio gracias al elegante atractivo de diferentes piedras refinadas mezcladas con el concreto arquitectónico moderno. La libertad de imaginar y la oportunidad de combinar colores, tamaños y estilos que se adaptan sin esfuerzo y de forma natural.

    Colores: marfil natural, beige acogedor, gris moderno, oscuro contemporáneo, marfil, blanco, beige, gris, oscuro
    Tamaños: 8"x40" / 12"x24" / 24"x24" / 24"x48 / Mosaico A / Mosaico D

    Acabados: mate, grip

    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42 ( ≥ 0.6 for the grip finish)

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, concrete, cement, stone, concrete look, stone look, cement look

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajourney-porcelain-tile
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de productosLandmark Contemporary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos