Un sistema híbrido solvente de primera calidad con tecnología fluoroquímica, sellador a base de que se adhiere a loseta/piedra para mejorar la resistencia al desgaste. Penetra en los nano poros, eficaz en los azulejos vitrificados y nano. Brinda una apariencia natural con la máxima protección contra las manchas más difíciles a base de aceite y agua, vino, vinagre, pepinillo, sambar, coca cola, tinta, etc. son el tipo de mancha que puede resistir, la fórmula de bajo olor hace que sea fácil de usar con un duradero 'Sello' de larga duración. El área sellada proporciona una superficie transpirable en exteriores e interiores. También permite la transmisión de vapor de humedad e inhibe el crecimiento de moho.
CARACTERISTICAS
• Aspecto natural
• Tecnología fluroquímica
• Hidrofóbico/oleofóbico
• Fácil de usar
• No amarillea
• Mejora la resistencia al desgaste de baldosas y piedras
• Permite que las baldosas y las piedras respiren
• Penetra en los nano poros
• Efectivo en vitrificados y Nano Tiles
• Protege los azulejos y la piedra contra los rayos UV
• Protege azulejos y piedras contra eflorescencias, manchas de óxido
• Protección contra los aceites más resistentes y las manchas a base de agua
• “Sello” duradero de larga duración
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |