Publique sus productos
ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates
For alignment and fine-tuning of floors and walls
ARDEX

ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates For alignment and fine-tuning of floors and walls

Traducido por Google,
ARDEX A 31 es una masilla cementosa, sólida, universal para reparación, alineación, lanzamiento y puesta a punto. Indicado para hormigón en bruto, revestimientos de hormigón y anhidrita, suelos de terrazo, revestimientos de baldosas y azulejos, piedra natural, hormigón celular, lecabetone, desprendimiento de láminas de aglomerado/contrachapado, soleras de cartón yeso atornilladas a soporte, etc. Para la reparación de huecos, dinteles y pequeñas fisuras. Al colocar pisos de madera para nadar, se debe establecer una barrera contra la humedad hermética en la capa de masilla, por ejemplo. una película de PE de 0,20 mm con una superposición de al menos 200 mm y colecciones selladas. ARDEX A 31 no se puede usar al aire libre ni en áreas con carga de agua renovable.
Especificaciones
  • Material consumption: Approx. 1.25 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 15 min. at 20 ° C. Foot traffic: After approx. 45 min. Ready for covering: After approx. 2 hours Pressure strength (DIN 1164): After 1 day 17 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 30N / mm². Bending tensile strength (DIN 1164): After 1 day 4.0 N / mm². After 7 days 4.5 N / mm². After 28 days 6.5 N / mm². Ball Pressure Hardness (Brinell): After 1 day 55 N / mm². After 7 days 63 N / mm². After 28 days 80 N / mm².
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-A-31
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosScreeds/Mudbeds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa