Publique sus productos
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
    ARDEX

    ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix

    Traducido por Google,
    ARDEX-FLEX FL es una lechada para losetas flexible de fraguado rápido que permite transitar las losetas después de solo 90 minutos. Está formulado para difuminar hasta obtener un color uniforme, lo que garantiza un acabado uniforme y sin vetas, y es adecuado para ubicaciones comerciales y domésticas, incluidas piscinas, duchas y cocinas.
    Especificaciones
    • Working time approx. 30 minutes Initial Set (Vicat) approx. 60 minutes Final Set (Vicat) approx. 75 minutes Powder Bulk Density approx. 1.3 kg/litre Fresh Mortar Density approx. 2.1 kg/litre BRINELL HARDNESS After 1 day approx. 35.0 N/mm2 After 3 days approx. 40.0 N/mm2 After 7 days approx. 50.0 N/mm2 Temperature resistance Up to approx. 60o C
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-FLEX-FL
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosGrout
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Material secundarioCementoso
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
    • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa