Publique sus productos
ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty
ARDEX

ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty

Traducido por Google,
Descripción - Compuesto de nivelación a base de cemento. - Planta garaje, fondo piscina. - Resistente a las heladas, bombeable. - Rápidamente transitable y revestible. - 4 - 30 mm. Interior y exterior. Área de uso ARDEX K 301 MIX se puede utilizar para enmasillar, enderezar y nivelar superficies de pisos y cavidades en losas de concreto y cemento en balcones, terrazas y sótanos con humedad añadida. También locales industriales con cargas más ligeras, así como cuartos húmedos y superficies constantemente cargadas de agua, p. y huesos de piscina. Homologado para suelo radiante.
Especificaciones
  • Technical data Texture Smooth and easy flowing Layer thickness 4-30 mm. Consumables Ca. 1.7 kg powder m² / mm. Working time About 30 minutes at 20 ° C. walkable 2-3 hours at 20 ° C tileable After drying out. See the product sheet for closer times.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-K-301-Mix
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosSelf-Leveling Topping
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_14
  • Descripción Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Título OmniClass Concrete Floor Toppings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa