Publique sus productos
ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal
ARDEX

ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal

Traducido por Google,
ARDEX K 5 es una junta de acabado rápido para pisos, paredes y techos. Para reparaciones, montaje y empaque fino de cavidades e irregularidades en el sustrato antes de alfombrar en, por ejemplo, hogares. Sólo para uso en interiores.
Especificaciones
  • Texture: Smooth, pasty and plastic. Layer thickness: 0 to 4 mm. The putty bearing on non-absorbent substrates for carpet laying shall be at least 1.5 mm. Consumables: About 1.15 kg powder m²/mm. Working time: About 5 minutes at 20°C Walkable: After about 15 minutes at 20°C. Tileable: After about 30 minutes at 20°C.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-K-5
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosPatch
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSellante
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa