Publique sus productos
ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty
ARDEX

ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty

Traducido por Google,

Sellador de suelos flexible con efecto ARDURAPID.
- Óptimo para trabajos de renovación.
- Sin imprimación en el 90% de los casos.
- Recubrimiento listo después de aproximadamente 1 hora 20 ° C.

Solo en interiores.

área de uso
ARDEX K 55 es una masilla para pisos a base de cemento rápida, autonivelante y flexible para trabajos de renovación y reparación, así como otros casos donde el tiempo de secado es un factor decisivo.

Utilice ARDEX K 55 para nivelar y enderezar hormigón en bruto, vaciado de cemento y anhidrita, así como madera contrachapada vieja. Se puede utilizar en suelos de terrazo, revestimientos de baldosas y clinker, etc.

Solo para uso en interiores en ambientes secos. Homologado para suelo radiante.

Especificaciones
  • Texture Self-leveling and easy-flowing.

    Layer thickness 0 - 10 mm.

    Consumables Ca. 1.5 kg powder m² / mm.

    Working time Ca. 15 min. at 20 ° C.

    walkable After approx. 1 hr. dimension 20 ° C

    tileable After approx. 1 hr. at 20 ° C

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-K-55
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa