Publique sus productos
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

Traducido por Google,
Con efecto ARDURAPID® A base de cemento blanco. Mortero estable para reparaciones con carácter de acabado. Se adhiere a la práctica totalidad de los soportes más habituales sin necesidad de imprimación. Para paredes, techos y pisos Para rellenar agujeros y grietas. Para nivelar y nivelar desniveles, escalones y rugosidades Para alisar Para el pegado rápido de perfiles metálicos, para juntas y cantos Siguiente mecanizado a los 45-60 minutos. Secado rápido, alisado a cero. Blanco puro
Especificaciones
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-R-4-RAPID
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosUniversal Rapid Mortar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Descripción Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa