Publique sus productos
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds

    Traducido por Google,

    ARDEX A 35 produce soleras para pisos de secado ultrarrápido sobre las que se puede caminar en solo 3 horas y revestimientos para pisos instalados en tan solo 4 horas, independientemente del grosor. Use ARDEX A 35 para enrasados con adherencia, sin adherencia y flotantes en ubicaciones internas.

    • Camina después de 3 horas
    • Recibe baldosas de cerámica y piedra natural directamente después de solo 24 horas
    • Instale revestimientos para pisos de alfombras, madera y vinilo después de 24 horas, o solo 4 horas para alfombras y vinilos cuando se alisan con ARDEX A 55
    • Supera la prueba BRE Screed (ISCR) después de 6 horas Después de solo un día, alcanza las resistencias mínimas aceptables a la compresión y a la flexión alcanzadas por una regla de cemento ordinaria después de 28 días

    Tamaño de la unidad disponible : 25 kg

    Cobertura : Aproximadamente 3,2m²

    Especificaciones
    • Working time at 20°C - approx. 60 minutes Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH USING 0-8MM GRADED AGGREGATE 1:4 Mix After 1 day 25.0 N/mm² After 3 days 32.0 N/mm² After 28 days 40.0 N/mm² 1:5 Mix After 1 day 23.0 N/mm² After 3 days 28.0 N/mm² After 28 days 32.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH 1:4 Mix After 1 day 5.0 N/mm² After 3 days 6.5 N/mm² After 28 days 7.0 N/mm² 1:5 Mix After 1 day 4.0 N/mm² After 3 days 5.0 N/mm² After 28 days 6.0 N/mm² SOUNDNESS (BRE SCREED TEST) - Normally after 6 hours
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-a-35
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosScreeds/Mudbeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia