Publique sus productos
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds

    Traducido por Google,

    ARDEX A 35 MIX es una mezcla premezclada de cemento ARDEX A 35 y arenas clasificadas para producir soleras para pisos de secado ultrarrápido que se pueden pisar en solo 3 horas y revestimientos para pisos instalados en tan solo 4 horas, independientemente del espesor. Use ARDEX A 35 MIX para enrasadores con adherencia, sin adherencia y flotantes en ubicaciones internas.

    • Premezclado con arena graduada para mayor comodidad, solo agregue agua
    • Camina después de 3 horas
    • Recibe baldosas de cerámica y piedra natural directamente después de solo 24 horas
    • Instale revestimientos para pisos de alfombras, madera y vinilo después de 24 horas, o solo 4 horas para alfombras y vinilos cuando se alisan con ARDEX A 55
    • Pasa las pruebas de regla BRE (ISCR) después de 6 horas
    • Después de solo un día, alcanza las resistencias a la flexión y a la compresión mínimas aceptables alcanzadas por una solera de cemento común después de 28 días

    Tamaño de la unidad disponible: 25 kg

    Cobertura: Aproximadamente 0,5 m 2 a 25 mm de espesor por unidad de 25 kg

    Especificaciones
    • Working time at 20°C - approx. 60 minutes Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH - After 28 days 40.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH - After 28 days 7.0 N/mm² SOUNDNESS (BRE SCREED TEST) - Normally after 6 hours
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-a-35-mix
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosScreeds/Mudbeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia