Publique sus productos
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

Traducido por Google,

ARDEX K 15 es un compuesto suavizante autonivelante avanzado, de secado rápido y uso intensivo. Debido a las propiedades únicas de secado rápido, ARDEX K 15 puede recibir revestimientos para pisos en tan solo 4 horas.

  • Recibe revestimientos de piso en tan solo 4 horas
  • Endurecimiento rápido: caminar después de 2 horas
  • tiempo de trabajo de 30 minutos
  • Aplicar desde el borde de la pluma hasta 35 mm de espesor.
  • Fuerte - alta resistencia a la compresión
  • Ideal para instalaciones LVT

Tamaño de la unidad disponible : 22 kg

Cobertura : Aproximadamente 5,25m²

Especificaciones
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-k-15-hb
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06
  • Descripción Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa