Publique sus productos
PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix

Traducido por Google,

Para la producción de soleras y soleras decorativas minerales rápidamente utilizables y listas para colocar sobre capa de aislamiento, sobre capa de separación y en combinación.
Sistema aglutinante de dimensiones controladas = casi contracción y endurecimiento y secado sin estrés.
Usabilidad rápida.
Adecuado para interiores y exteriores, pero solo como capa base en áreas exteriores.
Se puede caminar después de 8 a 12 horas.
Lijable después de 36 a 48 horas, dependiendo de la temperatura.

Tiempo de procesamiento 60 minutos
Consistencia constante incluso con tiempos de mezcla más largos y largas distancias de transporte
Fácil distribución y aplicación del mortero

Rango de aplicación
Producción de pavimentos y soleras decorativas lijadas de rápida accesibilidad y resistencia inicial temprana

En cooperación
En capa separada
Como solera flotante

Especificaciones
  • Proportion of mixture: Dosage 1: 5 25 kg of PANDOMO BG 125 kg sand 0/8 particle size 6 - 11 l of water (depending on the humidity of the sand)

    Density: 1.1 kg / l

    Fresh mortar weight: 2.1 kg / l

    Consumption: approx. 3.3 kg / m² / cm

    Application time (20 ° C) *: approx. 60 minutes

    Practicality (20 ° C) *: approx. after 12 pm

    Compressive strength* :
    after 1 day approx. 20 N / mm²
    after 7 days approx. 35 N / mm²
    after 28 days approx. 40 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion *:
    after 1 day approx. 3 N / mm²
    after 7 days approx. 4.5 N / mm²
    after 28 days approx. 5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 4
    Compressive strength :
    after 28 days 50 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 5.5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 5
    Compressive strength :
    after 28 days 35 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 4 N / mm²

    Underfloor heating: yes

    GHS / CLP labeling: GHS 05: caustic signaling: none

    Marking according to GGVSEB / ADR decrees: none

    EMICODE: EC1 RPLUS `very poor in emanation

    Packaging: 25 kg net bag

    Storage: approx. 12 months, in dry places in closed original packaging

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-BG
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosTerrazzo Bidner Matrix
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Descripción Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Título OmniClass Portland Cement Terrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia