Publique sus productos
PANDOMO K3 Leveling Compound
ARDEX

PANDOMO K3 Leveling Compound

Traducido por Google,

Para crear suelos PANDOMO® Floor y FloorPlus grises

teñido de fábrica
Secado rápido gracias al efecto ARDURAPID®
Para espesores de aplicación de 5 a 10 mm
Propiedades de flujo óptimas
Autonivelante
Sin grietas incluso en capas gruesas
bombeable
Se puede caminar y cargar rápidamente
Rango de aplicación
Producción de superficies visibles y utilizables coloreadas en fábrica con impacto y tensión de impacto moderados.

Especificaciones
  • Mixing ratio: approx. 5 - 5 ¼ l of water (depending on environmental conditions): 25 kg of powder, respectively, 1 vol. hours of water: 3 ½ vol. including powder.
     
    Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l
     
    Weight of the solution: approx. 2.0 kg / l
     
    Material Consumption: approx. 1.5 kg of powder per m2 and mm

    Operating time (+20 ° C): approx. 30 minutes.

    Readiness for pedestrian loads (+20 ° C): After 3 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 12 N / mm2
    In days approx. 18 N / mm2
    After 28 days approx. 30 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    In days approx. 5 N / mm2
    After 28 days approx. 8.5 N / mm2

    Fire resistance class (DIN EN 13501-1): fire resistance class A2 - S1

    Wheelchair suitability: yes

    Suitable for heated floors:
    a) water heating: yes
    b) electric: no

    PH- value: after 1 day approx. eleven

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in a dry room in closed original packaging approx. 6 months.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-K3
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enRusia
  • Fabricado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa Asia