Publique sus productos
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Traducido por Google,
Adhesivo que se aplica antes de la colocación de vaciados a base de cemento en contacto sólido sobre hormigón y otros sustratos adecuados. - Con indicador de color, que indica el tiempo de apertura de ARDEX A 18. - Largo tiempo de apertura. - Muy buena adherencia. - Producto del sistema ARDEX. - Adecuado para pisos ARDEX y otras aplicaciones a base de cemento. - Clasificación de emisiones en la clase más alta.
Especificaciones
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-a-18
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosScreeds/Mudbeds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa