Publique sus productos
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
    ARDEX

    ARDEX A 45™ Stable Filling Material

    Traducido por Google,

    ARDEX ARDURAPID A 45 es ideal para la reparación rápida de concreto interno, soleras, enlucidos y escalones de concreto.
    Recibe acabados después de 90 minutos sin importar el grosor
    Sin caídas: ideal para reparaciones verticales y horizontales.
    Ideal para la reparación rápida de hormigón interior, soleras, revocos y escalones de hormigón
    Otras aplicaciones incluyen la formación de rampas, caídas y rincones, reparación de accesorios/tuberías y relleno de grietas y huecos.

    Tamaño de la unidad disponible: bolsas de 11 kg, cubos de 11 kg

    Cobertura: Aproximadamente 7m2 a 1mm de espesor por unidad de 11kg

    Especificaciones
    • Initial Set (Vicat)  

      approx. 15 mins at 20°C

      Final Set (Vicat) 

      approx. 60 mins at 20°C

      Compressive Strength 

      After 1 day 17.0 N/mm² 

      After 3 days 20.0 N/mm² 

      After 28 days 30.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 4.0 N/mm² 

      After 3 days 4.5 N/mm² 

      After 28 days 6.5 N/mm²

      Ball Pressure Hardness (Brinell) 

      After 1 day 55.0 N/mm² 

      After 3 days 63.0 N/mm² 

      After 28 days 80.0 N/mm²

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-a-45
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosPatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descripción Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia