Publique sus productos
A46 Mortero de reparación de rápido fraguado y endurecimiento, para exteriores
A46 Mortero de reparación de rápido fraguado y endurecimiento, para exteriores
    ARDEX

    A46 Mortero de reparación de rápido fraguado y endurecimiento, para exteriores

    ARDEX A46 es un mortero tixotrópico de fraguado y endurecimiento rápido, idóneo para reparaciones en interiores y en exteriores. El mortero fragua y endurece rápidamente obteniéndose una resistencia y dureza excepcional.
    El mortero fragua en 20 min aprox. y es transitable después de 2-3 horas aprox. a 20°C. ARDEX A46 está listo para ser revestido a las 24 h aprox. a 20°C, con materiales no sensibles a la humedad, tales como baldosas cerámicas.

    Especificaciones
    • Relación de mezcla:
      Aprox. 6-7 L por 25 kg de producto, equivalente a 1 parte de agua por 3 partes de polvo.

      Densidad:
      1,3 Kg/l.

      Densidad del mortero en fresco:
      1,8 Kg/l.

      Rendimiento:
      1,4 Kg/m2 mm

      Tiempo abierto de trabajabilidad (20°C):
      15-20 min.

      Transitabilidad:
      Después de 2-3 horas.

      Revestible:
      Después de 24 h.

      Resistencia a la compresión:
      Tras 1 día: 10,0 N/mm2
      Tras 7 días: 15.0 N/mm2
      Tras 28 días: 20.0 N/mm2

      Resistencia a la flexotracción:
      Tras 1 día: 2,0 N/mm2
      Tras 7 días: 4,0 N/mm2
      Tras 28 días: 6,0 N/mm2

      Resistente a ciclos hielo-deshielo:
      Sí.

      Apto para suelos con calefacción radiante:
      Sí.

      Envase:
      Sacos de 25 Kg.

      Almacenaje:
      Aprox. 1 año, en lugares secos y en su envase original cerrado.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-a-46
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosPatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descripción Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia