Publique sus productos
ADHESIVO 4X4 Adhesivo en capa fina para revestimientos cerámicos
ARDEX

ADHESIVO 4X4 Adhesivo en capa fina para revestimientos cerámicos

Polvo con cemento color gris o blanco, rellenos, resinas sintéticas y aditivos seleccionados. Al mezclarse con agua resulta un mortero suave que endurece por hidratación y secado. Es impermeable y reistente a la intemperie en pocos días. Se adhiere perfectamente sobre los soportes usuales en construcción, como por ejemplo el hormigón, maestras de cemento, maestras de anhidrita, enlucidos, yeso, albañileria y soportes similares, creando una firme adhesión entre los diferentes materiales de construcción.

Especificaciones
  • Relación de mezcla:
    Aprox. 8 l de agua : 25 kg de polvo (equivale a 1 vol. de agua: 2 1/2 vol. de polvo)

    Densidad:  
    1,3 kg/l

    Densidad del mortero en fresco:
    1,5 kg/l

    Rendimiento:
    En soportes lisos:
    Aprox. 1,14 kg/m2/mm

    Trabajabilidad (20°C):
    Aprox. 5 horas.

    Tiempo de colocación (20°C): (tiempo abierto)
    Aprox. 30 minutos (medido con mortero fresco).

    Tiempo de ajuste (20ºC):
    Aprox. 15-20 minutos.

    Transitabilidad (20ºC):
    Tras 24 horas se puede rejuntar.

    Rejuntado de paredes:
    Al cabo de aprox. 8 horas.

    Resistencia a la compresión:
    Tras 28 días: 15 N/mm2

    Resistencia a la flexotracción:
    Tras 28 días: 5 N/mm2

    Apto para suelos con calefacción radiante:
    Sí.

    Envases:
    Sacos de 25 kg.

    Almacenaje:
    Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-adhesive-4x4
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosTile Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-13 23 15
  • Título OmniClass Adhesives
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes