Publique sus productos
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

Traducido por Google,

ARDEX AF 180 MS es un adhesivo para recubrimientos de pisos a base de polímeros MS de unión húmeda, libre de solventes y de bajo olor. ARDEX AF 180 MS está protegido contra la biodegradación y tiene buena resistencia a la migración de plastificantes.
ARDEX AF 180 MS se considera de bajo VOC y cumple con las pautas de requisitos para la licencia EMICODE 'EC1 PLUS R', logrando límites de emisión muy bajos.

Revestimientos para el suelo:

  • Revestimientos de suelo resilientes
  • Linóleo
  • Caucho y césped artificial
  • LVT


Especificaciones
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-af-180
  • Familia de productoFlooring Adhesive
  • Grupo de productosHeavy Duty Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía