Publique sus productos
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
    ARDEX

    PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer

    Traducido por Google,

    Detalles de producto

    Puente de unión de resina epoxi coloreada para una amplia gama de aplicaciones

    • Alta capacidad de carga mecánica
    • Sin disolventes
    • Buena adherencia a varios sustratos.
    • Baja viscosidad con alta penetrabilidad
    • Fácil de usar

    Rango de aplicación
    Para uso en interiores. Imprimación y puente de unión para sustratos de hormigón, soleras de cemento y soleras de sulfato de calcio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPandomo-EP
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosEpoxy Primer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Asia